READ_OctedString

Liest einen OctetString Parameter des IO-Link-Geräts aus.
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nIndex | WORD | Index des IO-Link-Parameters |
nSubindex | BYTE | Subindex des IO-Link-Parameters 0 für die gesamte Struktur |
arrData | Reference to T_IolMaxOctedString | Referenz zu dem Type T_IolMaxOctedString |
nLen | UDINT | Größe der Variablen |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Read_OctedString | HRESULT | Rückgabewert |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.25 | Tc3_IoLink ab v3.3.4.0 |