READ_UINT32

Liest einen UINT32 Parameter des IO-Link-Geräts aus und schaltet die Bytes in High Endian um.
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nIndex | WORD | Index des IO-Link-Parameters 0 für die gesamte Struktur |
nSubindex | BYTE | Subindex des IO-Link-Parameters 0 für die gesamte Struktur |
pData | PVOID | Adresse des Puffers, der die gelesenen Daten aufnehmen soll. Der Programmierer ist selbst für die Dimensionierung des Puffers auf eine Größe verantwortlich, die LEN-Bytes aufnehmen kann. Der Puffer kann eine einzelne Variable, ein Array oder eine Struktur sein, deren Adresse mit dem ADR-Operator ermittelt werden kann. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
Read_Uint32 | HRESULT | Rückgabewert |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.25 | Tc3_IoLink ab v3.3.4.0 |