READ

Liest einen Parameter des IO-Link-Geräts aus.
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nIndex | WORD | Index des IO-Link-Parameters |
nSubindex | BYTE | Subindex des IO-Link-Parameters 0 für die gesamte Struktur |
pDSTBuf | PVOID | Adresse des Puffers, der die gelesenen Daten aufnehmen soll. Der Programmierer ist selbst dafür verantwortlich, den Puffer auf eine Größe zu dimensionieren, die LEN-Bytes aufnehmen kann. Der Puffer kann eine einzelne Variable, ein Array oder eine Struktur sein, deren Adresse mit dem ADR-Operator ermittelt werden kann. |
cbBufLen | UDINT | Anzahl der zu lesenden Daten in Bytes. |
Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
READ | HRESULT | Rückgabewert |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.25 | Tc3_IoLink ab v3.3.4.0 |