I_TcEventBase
In dieser Basisschnittstelle sind Methoden und Eigenschaften eines Ereignisses definiert.
Methoden
Name | Beschreibung |
---|---|
Vergleicht das Ereignis mit einer anderen Instanz. | |
Vergleicht die Ereignisklasse des Ereignisses mit einer anderen Ereignisklasse. | |
Vergleicht die Ereignisdefinition des Ereignisses mit einer anderen Ereignisdefinition. | |
Liefert das Json-Attribut. | |
Fragt den Namen der Ereignisklasse an. | |
Liefert den Text zum Ereignis. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
---|---|---|---|
eSeverity | Get | Liefert die Severity. | |
EventClass | GUID | Get | Liefert die GUID der Ereignisklasse. |
ipSourceInfo | Get | Liefert einen Zeiger auf die Quelldefinition. | |
nEventId | UDINT | Get | Liefert die ID des Ereignisses. |
stEventEntry | Get | Liefert die Ereignisdefinition. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022.20 | PC oder CX (x64, x86, ARM) | Tc3_EventLogger |