I_TcArguments
Diese Schnittstelle definiert Methoden für das Argumenten-Handling.
Vererbungshierarchie
__SYSTEM.IQueryInterface
I_TcArguments
Methoden
Name | Beschreibung |
---|---|
Fügt Binärdaten als Argument hinzu. | |
Fügt ein Argument vom Typ BOOL hinzu. | |
Fügt ein Argument vom Typ BYTE hinzu. | |
Fügt ein Argument vom Typ DINT hinzu. | |
Fügt ein Argument vom Typ DWORD hinzu. | |
Fügt eine Referenz zu einem anderen Ereignis als Argument hinzu. | |
Fügt eine Referenz zu einem anderen Ereignis als Argument hinzu. | |
Fügt ein Argument vom Typ INT hinzu. | |
Fügt ein Argument vom Typ LINT hinzu. | |
Fügt ein Argument vom Typ LREAL hinzu. | |
Fügt ein Argument vom Typ REAL hinzu. | |
Fügt ein Argument vom Typ SINT hinzu. | |
Fügt ein Argument vom Typ STRING hinzu. | |
Fügt ein Argument vom Typ UDINT hinzu. | |
Fügt ein Argument vom Typ INT hinzu. | |
Fügt ein Argument vom Typ ULINT hinzu. | |
Fügt ein Argument vom Typ USINT hinzu. | |
Fügt ein Argument vom Typ WORD hinzu. | |
Fügt ein Argument vom Typ WSTRING hinzu. | |
Entfernt alle Argumente. |
Eigenschaften
Name | Typ | Zugriff | Beschreibung |
---|---|---|---|
nCount | UDINT | Get | Liefert die Anzahl der übergebenen Argumente. |