E_DALIInstanceType

TYPE E_DALIInstanceType :
(
  IT00GenericInstance                        := 0,
  IT01PushButton                             := 1,
  IT02AbsoluteInputDevice                    := 2,
  IT03OccupancySensor                        := 3,
  IT04LightSensor                            := 4,
  IT05ColourSensor                           := 5,
  IT06GeneralPurposeSensor                   := 6,
  IT32InputControlDeviceFeedback             := 32,
  IT33ManualConfiguration                    := 33,
  IT51LuminaireMountedControlDevice          := 51,
  Unknown                                    := 255
) USINT := Unknown;
END_TYPE

IT00GenericInstance: Part 103: Steuergerät (Instanztyp 0)

IT01PushButton: Part 301: Taster (Instanztyp 1)

IT02AbsoluteInputDevice: Part 302: Absolutwertgeber (Instanztyp 2)

IT03OccupancySensor Part 303: Präsenzmelder (Instanztyp 3)

IT04LightSensor: Part 304: Helligkeitssensor (Instanztyp 4)

IT05ColourSensor: Part 305: Farbsensor (Instanztyp 5)

IT06GeneralPurposeSensor: Part 306: Universalsensor (Instanztyp 6)

IT32InputControlDeviceFeedback: Part 332: Rückmeldung für Eingabegeräte (Instanztyp 32)

IT33ManualConfiguration: Part 333: Manuelle Konfiguration (Instanztyp 33)

IT51LuminaireMountedControlDevice: Part 351: In der Leuchte integriertes Steuergerät (Instanztyp 51)

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.12

Tc3_DALI ab v3.5.0.0