E_DALIDeviceType
TYPE E_DALIDeviceType :
(
DT00FluorescentLamp := 0,
DT01IndependentEmergencyLighting := 1,
DT02DischargeLamp := 2,
DT03LowVoltageHalogenLamp := 3,
DT04IncandescentLamp := 4,
DT05ConversionOfDigitalSignalToDCVoltage := 5,
DT06LEDModule := 6,
DT07SwitchingFunction := 7,
DT08ColourControl := 8,
DT09Sequencer := 9,
DT15LoadReferencing := 15,
DT16ThermalGearProtection := 16,
DT17DimmingCurveSelection := 17,
DT19CentrallySuppliedEmergencyOperation := 19,
DT20LoadShedding := 20,
DT21ThermalLampProtection := 21,
DT23IntegratedLightSource := 23,
DT49IntegratedBusPowerSupply := 49,
DT50MemoryBank1Extension := 50,
DT51EnergyReporting := 51,
DT52DiagnosticsMaintenance := 52,
DT53ExtendedEmergencyData := 53,
Unknown := 255
) USINT := Unknown;
END_TYPEDT00FluorescentLamp: Part 201: Standardgerät (Gerätetyp 0)
DT01IndependentEmergencyLighting: Part 202: Gerät für Notbeleuchtung (Gerätetyp 1)
DT02DischargeLamp: Part 203: Gerät für Entladungslampen (Gerätetyp 2)
DT03LowVoltageHalogenLamp: Part 204: Gerät für Niedervolt-Halogenlampen (Gerätetyp 3)
DT04IncandescentLamp: Part 205: Versorgungsspannungsregler für Glühlampen (Gerätetyp 4)
DT05ConversionOfDigitalSignalToDCVoltage: Part 206: Gerät zur Umwandlung von digitalen Signalen in Gleichspannungssignale (Gerätetyp 5)
DT06LEDModule: Part 207: Gerät für LED-Module (Gerätetyp 6)
DT07SwitchingFunction: Part 208: Gerät für Schaltfunktionen (Gerätetyp 7)
DT08ColourControl: Part 209: Gerät zur Farb-/Farbtemperatursteuerung (Gerätetyp 8)
DT09Sequencer: Part 210: Sequenzer (Gerätetyp 9)
DT15LoadReferencing: Part 216: Last-Referenzierung (Gerätetyp 15)
DT16ThermalGearProtection: Part 217: Thermischer Betriebsgeräteschutz (Gerätetyp 16)
DT17DimmingCurveSelection: Part 218: Dimmkurven-Auswahl (Gerätetyp 17)
DT19CentrallySuppliedEmergencyOperation: Part 220: Zentral versorgter Notbetrieb (Gerätetyp 19)
DT20LoadShedding: Part 221: Leistungsanpassung (Gerätetyp 20)
DT21ThermalLampProtection: Part 222: Thermischer Lampenschutz (Gerätetyp 21)
DT23IntegratedLightSource: Part 224: Nicht austauschbare Lichtquellen (Gerätetyp 23)
DT49IntegratedBusPowerSupply: Part 250: Geräte mit integrierter DALI-Busspannungsversorgung (Gerätetyp 49)
DT50MemoryBank1Extension: Part 251: Weitere Informationen und Parameter für DALI-Vorschaltgerät in der Speicherbank 1 (Gerätetyp 50)
DT51EnergyReporting: Part 252: Weiterführende Parameter zur Erstellung eines Energieberichts (Gerätetyp 51)
DT52DiagnosticsMaintenance: Part 253: Weiterführende Parameter mit Diagnose- und Wartungsinformationen für DALI-Vorschaltgeräte (Gerätetyp 52)
DT53ExtendedEmergencyData: Part 254: Erweiterte Informationen für DALI-Vorschaltgeräte für Notbeleuchtung (Gerätetyp 53)
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.10 | Tc3_DALI ab v3.4.0.0 |