Inbetriebnahme EL6821
Ab TwinCAT 3.1.4024.57 stehen Dialoge für die Inbetriebnahme und Diagnose von DALI-Geräten an der EL6821 zur Verfügung.
Die Dialoge bieten nicht nur Funktionen zum Adressieren von DALI-Vorschaltgeräten und DALI-Steuergeräten, sondern auch für das Schreiben und Lesen der Parameter. Die Suchfunktion erkennt selbstständig die Typen der DALI-Geräte und zeigt diese in einer Baumstruktur an.

Des Weiteren sind sämtliche Parameter der EL6821 über TwinCAT XAE einstellbar. Somit lassen sich z. B. die DALI-Befehle definieren, die bei Betätigung der digitalen Eingänge an der EL6821 versendet werden.

Übersicht der wichtigsten Funktionen in TwinCAT XAE für die EL6821:
- Suchen von DALI-Geräten
 - Adressierung der DALI-Geräte, inklusiv Anpassen der Kurzadressen
 - Szenen- und Gruppenzuordnung der DALI-Vorschaltgeräte
 - Konfiguration der DALI-Vorschaltgeräte inklusiv der Parameter für die verschiedenen Gerätetypen
 - Konfiguration der DALI-Steuergeräte inklusiv der Parameter für die verschiedenen Sensortypen
 - Schreiben-/Lesen der Speicherbänke
 - Definition der DALI-Befehle für DI1 und DI2 (getrennt für steigende und fallende Flanke)
 - Definition des DALI-Befehls für den E-Bus Watchdog (Ausfall E-Bus)
 - Ein-/Ausschalten des DALI-Netzteils
 - Ein-/Ausschalten der Sperrung des Prozessabbildes für die SPS, sobald durch das Betätigen eines digitalen Eingangs an der EL6821 ein DALI-Befehl gesendet wird.