FB_BA_RFTrig

Funktionsbaustein zum Erkennen einer steigenden oder fallenden Flanke an einer booleschen Variable. Mit dem Baustein kann der Einsatz der separaten Funktionsbausteine R_TRIG und F_TRIG vermieden werden.
VAR_INPUT
bValue : BOOL;
bValue: Zu überwachender Wert.
VAR_OUTPUT
Q : BOOL;
Qr : BOOL;
Qf : BOOL;
Q: TRUE wenn eine Flanke erkannt wird.
Qr: Ergebnis des letzten Vergleichs (TRUE sobald überwachter Wert von FALSE nach TRUE wechselt).
Qf: Ergebnis des letzten Vergleichs (TRUE sobald überwachter Wert von TRUE nach FALSE wechselt).
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche Bibliothek | Erforderliche Function |
|---|---|---|
TwinCAT3.1 4022.16 | Tc3_BA_Common ab V1.0.4.3 | TF8040 | TwinCAT Building Automation ab V1.0.5.0 |