Show3

Show3 1:

Ausgabe einer Meldung mit drei zu formatierenden Werten.

VAR_INPUT

dLogType      : DWORD;
sLogCode      : T_MaxString;
sLogText      : T_MaxString;
tArg1         : T_Arg;
tArg2         : T_Arg;
tArg3         : T_Arg;
bIgnoreBlock  : BOOL;

dLogType: Anzuzeigender Log-Typ der Meldung.

sLogCode: Optionale, kontextbezogene Zusatzinformation.

sLogText: Inhalt der Meldung.

tArg1: Erster zu formatierender Wert (siehe T_Arg).

tArg2: Zweiter zu formatierender Wert (siehe T_Arg).

tArg3: Zweiter zu formatierender Wert (siehe T_Arg).

bIgnoreBlock: Verhindert das Unterdrücken von zyklisch wiederholten Meldungen.

VAR_OUTPUT

Show3     : BOOL;

Show3: Indikator ob eine Meldung ausgegeben (TRUE) oder verworfen (FALSE) wurde.