FB_BA_ATrigCOV

FB_BA_ATrigCOV 1:

Der Funktionsbaustein überwacht den Wert xValue auf Änderung (Change of Value).

FB_BA_ATrigCOV 2:

Der überwachte Wert ist Datentyp-unabhängig (ANY).
Aus Performance-Gründen werden jedoch nur Datentypen unterstützt die kleiner oder gleich 4 Byte sind!

VAR_INPUT

xValue      : ANY;
bForce      : BOOL;

xValue: Zu überwachender Wert.

bForce: Erzwingt einen positiven Vergleich („bQ=TRUE“).

VAR_OUTPUT

bReady     : BOOL;
bQ         : BOOL;

bReady: Zeigt Funktionsbereitschaft an:

Bei Gültigkeit von xValue.
Korrekte Wertzuweisung und Beachtung der zulässigen Datentyp-Größe.

Speicher ist initialisiert.
Der Vergleich kann frühestens nach einem Zyklus ausgeführt werden, da der interne Speicher erst mit dem Wert xValue initialisiert werden muss.

bQ: Ergebnis des letzten Vergleichs (TRUE bei Wertänderung).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche Bibliothek

Erforderliche Function

TwinCAT3.1 4022.16

Tc3_BA_Common ab V1.0.4.3

TF8040 | TwinCAT Building Automation ab V1.0.5.0