F_BA_ByteVal

Der Rückgabewert der Funktion F_BA_ByteVal wird von der Struktur des Typs U_BA_ClassValue erstellt. Die Eingangswerte nByte1, nByte2, nByte3 und nByte4 werden in dieser Struktur auf den jeweiligen Werten nByteVal[1], nByteVal[2], nByteVal[3] und nByteVal[4] zugewiesen. Bedingt durch den Datentyp UNION, dessen Elemente alle ab derselben Speicheradresse beginnen, verändern sich auch alle anderen Werte dieser Struktur.
Syntax
FUNCTION F_BA_ByteVal : U_BA_ClassValue
VAR_INPUT
nByte1 : BYTE;
nByte2 : BYTE;
nByte3 : BYTE;
nByte4 : BYTE;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
nByte1 | BYTE | Dieser Wert wird _nByteVal[1]_der Ausgabestruktur zugewiesen. |
nByte2 | BYTE | Dieser Wert wird _nByteVal[2]_der Ausgabestruktur zugewiesen. |
nByte3 | BYTE | Dieser Wert wird _nByteVal[3]_der Ausgabestruktur zugewiesen. |
nByte4 | BYTE | Dieser Wert wird _nByteVal[4]_der Ausgabestruktur zugewiesen. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
---|---|
TwinCAT3.1 4024.35 | Tc3_BA2_Common ab V2.1.20.0 |