E_BA_CompareMode
Die Variable vom Typ Aufzählung dient der Anzeige und Klassifizierung von Vergleichergebnissen.
Syntax
TYPE E_BA_CompareMode :
(
Invalid := 0,
eLower := 1,
eLowerOrEqual := 2,
eEqual := 3,
eNotEqual := 4,
eHigherOrEqual := 5,
eHigher := 6
) BYTE;
END_TYPE
Name | Beschreibung |
---|---|
Invalid | Keine Bedeutung für den Anwender. |
eLower | Der Vergleichswert ist kleiner. |
eLowerOrEqual | Der Vergleichswert ist kleiner oder gleich. |
eEqual | Der Vergleichswert ist gleich. |
eNotEqual | Der Vergleichswert ist nicht gleich. |
eHigherOrEqual | Der Vergleichswert ist größer oder gleich. |
eHigher | Der Vergleichswert ist größer. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
---|---|
TwinCAT3.1 4024.35 | Tc3_BA2_Common ab V2.1.20.0 |