F_BA_TrendBufferSize

Die Funktion F_BA_TrendBufferSize vom Rückgabetyp DINT ermittelt die Größe eines Trends, welcher als ARRAY vom Typ ST_BA_TrendEntry definiert ist.
Die Ein-/ Ausgangsvariable aBuffer verweist dabei auf den zu untersuchenden Trend und erlaubt durch den Syntax ARRAY [*] das Verknüpfen von Feldern unbestimmter Größe.
Syntax
FUNCTION F_BA_TrendBufferSize : DINT
VAR_IN_OUT
aBuffer : ARRAY [*] OF ST_BA_TrendEntry;
END_VAR
Ein- / Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
|
aBuffer |
Verweis auf den zu untersuchenden Trend. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT3.1 4024.35 | Tc3_BA2_Common ab V2.1.20.0 |