F_BA_TimeString

Die Funktion F_BA_TimeString vom Rückgabetyp STRING(12) wandelt einen Zeitstempel stTime in einen STRING im Format hh:mm:ss:**.
Die letzten beiden Stellen der Hundertstel-Sekunden werden dabei außer Acht gelassen und mit "*" gefüllt.
Dezimalwerte kleiner 10 werden mit "0" ergänzt, so wird z.B. die neunte Stunde am Vormittag mit "09" dargestellt, statt einfach nur mit "9".
Nicht plausible Werte (z.B. Sekunde > 59) oder als nicht spezifiziert, d.h. mit 16#FF gewertete Einträge, werden mit "**" ausgegeben.
Syntax
FUNCTION F_BA_TimeString : STRING(12)
VAR_IN_OUT
stTime : ST_BA_Time;
END_VAR
Ein- / Ausgänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
|
stTime |
Zeitstempel, aus dem der Rückgabe-String gebildet wird. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT3.1 4024.35 | Tc3_BA2_Common ab V2.1.20.0 |