F_BA_DateTimeString

F_BA_DateTimeString 1:

Die Funktion F_BA_DateTimeString vom Rückgabetyp STRING(19) wandelt ein Datum stDateTime in einen STRING vom Format TT.MM.JJJJ hh:mm:ss.

Dezimalwerte kleiner 10 werden mit "0" ergänzt, so wird z.B. der Monat September mit "09" dargestellt, statt einfach nur mit "9".

Nicht plausible Werte (z.B. Monat > 12) oder als nicht spezifiziert, d.h. mit 16#FF gewertete Einträge, werden mit "**" bzw. "****" für die Jahresangabe ausgegeben.

Syntax

FUNCTION F_BA_DateTimeString : STRING(19)
VAR_IN_OUT
  stDateTime    : ST_BA_DateTime;
END_VAR

F_BA_DateTimeString 2: Ein- / Ausgänge

Name

Typ

Beschreibung

stDateTime

ST_BA_DateTime

Datum und Uhrzeit, aus denen der Rückgabe-String gebildet wird.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT3.1 4024.35

Tc3_BA2_Common ab V2.1.20.0