F_BA_MemSet

Die Funktion F_BA_MemSet vom Rückgabetyp UDINT beschreibt den Adressbereich beginnend mit pDestAddr mit dem Wert einer Variablen xValue beliebigen Typs.
Dem Funktionsrückgabewert selbst wird das Ergebnis der internen MEMCPY-Funktion zugewiesen, d.h. "0" für fehlerhaftes Kopieren und Werte größer "0" für die Anzahl kopierter Bytes.
Syntax
FUNCTION F_BA_MemSet : UDINT
VAR_INPUT
pDestAddr : PVOID;
xValue : ANY;
END_VAR
Eingänge
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
pDestAddr | PVOID | Zieladresse des Schreibvorgangs. |
xValue | ANY | Wert, der geschrieben werden soll. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT3.1 4024.35 | Tc3_BA2_Common ab V2.1.20.0 |