E_BA_MeasuringElement
Die Enumeration dient der Spezifizierung von Temperatur-Messelementen.
Syntax
TYPE E_BA_MeasuringElement :
(
Undefined := 0,
eNI100 := 1,
eNI120 := 2,
eNI1000 := 3,
eNI1000_LS := 4,
eNTC1K8 := 5,
eNTC1K8_TK := 6,
eNTC2K2 := 7,
eNTC3K := 8,
eNTC5K := 9,
eNTC10K := 10,
eNTC10KPRE := 11,
eNTC10K_3204 := 12,
eNTC10KTYP2 := 13,
eNTC10KTYP3 := 14,
eNTC10KDALE := 15,
eNTC10K3A221 := 16,
eNTC20K := 17,
eNTC100K := 18,
ePoti_Resolution_01 := 19,
ePoti_Resolution_1 := 20,
eOutput_10_5000 := 21,
eOutput_10_1200 := 22,
ePT100 := 23,
ePT200 := 24,
ePT500 := 25,
ePT1000 := 26,
);
END_TYPEName | Beschreibung |
|---|---|
Undefined | Nicht definiert |
eNI100 | NI100 |
eNI120 | NI120 |
eNI1000 | NI1000 |
eNI1000_LS | RSNI1000 (NI1000 nach Landis&Staefa-Charakteristik: 1000 Ω bei 0 °C und 1500 Ω bei 100 °C) |
eNTC1K8 | NTC1K8 |
eNTC1K8_TK | NTC1K8_TK |
eNTC2K2 | NTC2K2 |
eNTC3K | NTC3K |
eNTC5K | NTC5K |
eNTC10K | NTC10K |
eNTC10KPRE | NTC10KPRE |
eNTC10K_3204 | NTC10K_3204 |
eNTC10KTYP2 | NTC10KTYP2 |
eNTC10KTYP3 | NTC10KTYP3 |
eNTC10KDALE | NTC10KDALE |
eNTC10K3A221 | NTC10K3A221 |
eNTC20K | NTC20K |
eNTC100K | NTC100K |
ePoti_Resolution_01 | Poti, Auflösung 0,1 Ω |
ePoti_Resolution_1 | Poti, Auflösung 1 Ω |
E_Output_10_5000 | Ausgabe 10,0 Ω - 5000,0 Ω |
E_Output_10_1200 | Ausgabe 10,0 Ω - 1200,0 Ω |
ePT100 | PT100 |
ePT200 | PT200 |
ePT500 | PT500 |
ePT1000 | PT1000 |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT3.1 4024.35 | Tc3_BA2_Common ab V2.1.20.0 |