ST_AmsRouteEntryEx
Dieser Datentyp enthält Informationen über die Konfiguration einer TwinCAT Remoteverbindung.
TYPE ST_AmsRouteEntryEx :
STRUCT
sName : STRING(MAX_ROUTE_NAME_LEN);
sNetID : T_AmsNetId;
sAddress : STRING(MAX_ROUTE_ADDR_LEN);
sVirtualNetID : T_AmsNetId;
eTransport : E_RouteTransportType;
tTimeout : TIME;
dwFlags : DWORD;
END_STRUCT
END_TYPE
Wert | Bedeutung |
---|---|
sName | Symbolischer Name des entfernten TwinCAT Systems. Dieser Name kann frei vergeben werden. Die maximale Stringlänge ist durch eine Konstante (default: 31 Zeichen) begrenzt. |
sNetID | Netzwerkadresse des entfernten TwinCAT Systems (Typ: T_AmsNetID). |
sAddress | Systemadresse bezogen auf die jeweilige Transportschicht. Bei TCP/IP als Transportschicht wird hier die IP-Adresse angegeben. Die maximale Stringlänge ist durch eine Konstante (default: 79 Zeichen) begrenzt. |
sVirtualNetID | Virtuelle Netzwerkadresse (Typ: T_AmsNetID) Siehe auch die Beschreibung der AmsNAT-Funktionalität. |
eTransport | Die Transportschicht mit der AMS Nachrichten befördert werden (Typ: E_RouteTransportType). Zurzeit wird nur die Transportschicht TCP/IP unterstützt. |
tTimeout | Timeoutzeit. (zurzeit reserviert und nicht benutzt). |
dwFlags | Zusätzliche Optionen (zurzeit reserviert und nicht benutzt). |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4024 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |