WORD_TO_OCTSTR

WORD_TO_OCTSTR 1:

Die Funktion konvertiert eine Dezimalzahl in einen Oktalstring (Basis 8).

WORD_TO_OCTSTR 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

WORD_TO_OCTSTR

T_MaxString

 

WORD_TO_OCTSTR 3: Eingänge

VAR_INPUT
    in         : WORD;
    iPrecision : INT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

in

WORD

Die zu konvertierende Dezimalzahl.

iPrecision

INT

Minimale Anzahl der erscheinenden Stellen (digits). Ist die tatsächliche Anzahl der signifikanten Stellen kleiner als der iPrecision-Parameter, dann wird der resultierende String links mit Nullen aufgefüllt. Ist die Anzahl der signifikanten Stellen größer als der iPrecision-Parameter, dann wird der resultierende String nicht abgeschnitten! Hat der iPrecision-Parameter und der in-Parameter den Wert Null, dann ist der resultierende String ein Leerstring.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_Utilities (System)