WORD_TO_HEXSTR

Die Funktion konvertiert eine Dezimalzahl in einen Hexadezimalstring (Basis 16).
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
WORD_TO_HEXSTR | T_MaxString |
|
Eingänge
VAR_INPUT
in : WORD;
iPrecision : INT;
bLoCase : BOOL := FALSE;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
in | WORD | Die zu konvertierende Dezimalzahl. |
iPrecision | INT | Minimale Anzahl der erscheinenden Stellen (digits). Ist die tatsächliche Anzahl der signifikanten Stellen kleiner als der iPrecision-Parameter, dann wird der resultierende String links mit Nullen aufgefüllt. Ist die Anzahl der signifikanten Stellen größer als der iPrecision-Parameter, dann wird der resultierende String nicht abgeschnitten! Hat der iPrecision-Parameter und der in-Parameter den Wert Null, dann ist der resultierende String ein Leerstring. |
bLoCase | BOOL | Dieser Parameter bestimmt ob Klein- oder Großbuchstaben bei der Konvertierung benutzt werden sollen. FALSE => "ABCDEF", TRUE => "abcdef". |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |