UInt64Div16Ex

UInt64Div16Ex 1:

Die Funktion dividiert eine TwinCAT 2 vorzeichenlose 64 Bit Zahl („legacy“-Typ: T_ULARGE_INTEGER) durch eine 16 Bit vorzeichenlose Zahl. Das Ergebnis ist eine vorzeichenlose 64 Bit Zahl.

UInt64Div16Ex 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

UInt64Div16Ex

T_ULARGE_INTEGER

 

UInt64Div16Ex 3: Eingänge

VAR_INPUT
    dividend : T_ULARGE_INTEGER;
    divisor  : WORD;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

dividend

T_ULARGE_INTEGER

Zahl die geteilt wird

divisor

WORD

Zahl durch die geteilt wird

UInt64Div16Ex 4:/UInt64Div16Ex 5: Ein-/Ausgänge

VAR_IN_OUT
    remainder : T_ULARGE_INTEGER;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

remainder

T_ULARGE_INTEGER

Rest

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_Utilities (System)