REGSTRING_TO_GUID

Diese Funktion konvertiert eine Registry-GUID-Stringvariable (eingeschlossen in geschweifte Klammern) in eine strukturierte GUID-Variable.
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
REGSTRING_TO_GUID | GUID |
|
Eingänge
VAR_INPUT
in : STRING(38);
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
in | STRING(38) |
|
Rückgabewert | Bedeutung |
---|---|
'{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}' | Kein Fehler (‚x‘ ist ein Hexadezimal-Halbbyte). |
'{00000000-0000-0000-0000-000000000000}' | Konvertierung fehlgeschlagen oder GUID hat den Initialwert (alle Bytes sind Null) |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |