HEXCHRNIBBLE_TO_BYTE

Diese Funktion konvertiert ein hexadezimales Halbbytezeichen in seinen dezimalen Wert.
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
HEXCHRNIBBLE_TO_BYTE | BYTE |
|
Eingänge
VAR_INPUT
chr : STRING(1);
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
chr | STRING(1) | Hexadezimales Halbbyte-Zeichen (‚0‘ bis ‚9‘ oder ‚a‘ bis ‚f‘ oder ‚A‘ bis ‚F‘). |
Rückgabewert | Bedeutung |
---|---|
0 bis 15 | Erfolgreich, kein Fehler. |
255 | Fehler, falscher Eingangsparameterwert. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |