GUID_TO_REGSTRING

GUID_TO_REGSTRING 1:

Diese Funktion konvertiert eine strukturierte GUID-Variable in eine Registry-GUID-Stringvariable (eingeschlossen in geschweifte Klammern).

GUID_TO_REGSTRING 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

GUID_TO_REGSTRING

STRING(38)

 

GUID_TO_REGSTRING 3: Eingänge

VAR_INPUT
    in : GUID;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

in

GUID

 

Rückgabewert

Bedeutung

'{xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx}'

Kein Fehler (‘x’ ist ein Hexadezimal-Halbbyte)

'{00000000-0000-0000-0000-000000000000}'

Kein Fehler, GUID hat den Initialwert (alle Bytes sind Null)

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_Utilities (System)