REPLACE2

Die Funktion ersetzt nLen Zeichen einer Zeichenfolge durch eine andere Zeichenfolge beginnend an der Position nPos.
Die Funktion liefert
- TRUE, wenn die Zeichen erfolgreich ersetzt wurden.
- FALSE, wenn die resultierende Zeichenfolge länger ist als die Ausgabe-Zeichenfolge und nicht in den gegebenen Ausgangspuffer passt. Der Speicherbedarf der resultierenden Zeichenfolge ist dann größer als der der Ausgabe-Zeichenfolge. Die Zeichenfolge wird dann abgeschnitten.
Die Funktion stoppt die Überprüfung der Eingangslängen nach Parameterlist.cMaxCharacters
Zeichen, um eine Endlosschleife zu vermeiden.
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
REPLACE2 | BOOL | Ersetzt nLen Zeichen einer Zeichenfolge durch eine andere Zeichenfolge beginnend an der Position nPos. |
Eingänge
VAR_INPUT
pSrcString : POINTER TO STRING;
pInsertString : POINTER TO STRING;
pDstString : POINTER TO STRING;
nDstSize : UDINT;
nLen : UDINT;
nPos : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
pSrcString | POINTER TO STRING | Zeiger auf die STRING-Variable, deren Zeichenfolge durchsucht werden soll (Eingabe-Zeichenfolge). |
pInsertString | POINTER TO STRING | Zeiger auf die STRING-Variable, deren Zeichenfolge die Zeichen ersetzen soll (Eingabe-Zeichenfolge). |
pDstString | POINTER TO STRING | Zeiger auf die resultierende STRING-Variable (Ausgabe-Zeichenfolge) |
nDstSize | UDINT | Größe der resultierenden STRING-Variablen (Ausgabe-Zeichenfolge) in Bytes. Bei der Zuweisung kann der Operator SIZEOF() verwendet werden. |
nLen | UDINT | Anzahl der Zeichen, die ersetzt werden sollen. |
nPos | UDINT | Position des Zeichens, das einschließlich der nachfolgenden Zeichen entfernt werden soll (nPos = 1 = erstes Zeichen). |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) >= 3.3.35.0 |