INSERT2

Die Funktion fügt eine Zeichenfolge in eine andere Zeichenfolge nach der Position nPos ein. Wenn nPos = 0 ist, wird die Zeichenfolge vor dem ersten Zeichen der anderen Zeichenfolge eingefügt.
Die Funktion liefert
- TRUE, wenn die Zeichenfolge erfolgreich eingefügt wurde.
- FALSE, wenn die resultierende Zeichenfolge länger ist als die Ausgabe-Zeichenfolge und nicht in den gegebenen Ausgangspuffer passt. Der Speicherbedarf der resultierenden Zeichenfolge ist dann größer als der der Ausgabe-Zeichenfolge. Die Zeichenfolge wird dann abgeschnitten.
Die Funktion stoppt die Überprüfung der Eingangslängen nach Parameterlist.cMaxCharacters
Zeichen, um eine Endlosschleife zu vermeiden.
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
INSERT2 | BOOL | Fügt eine Zeichenfolge in eine andere Zeichenfolge nach der Position nPos ein. |
Eingänge
VAR_INPUT
pSrcString : POINTER TO STRING;
pInsertString : POINTER TO STRING;
pDstString : POINTER TO STRING;
nDstSize : UDINT;
nPos : UDINT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
pSrcString | POINTER TO STRING | Zeiger auf die STRING-Variable, deren Zeichenfolge durchsucht werden soll (Eingabe-Zeichenfolge). |
pInsertString | POINTER TO STRING | Zeiger auf die STRING-Variable, deren Zeichenfolge in die andere Zeichenfolge eingefügt werden soll (Eingabe-Zeichenfolge). |
pDstString | POINTER TO STRING | Zeiger auf die resultierende STRING-Variable (Ausgabe-Zeichenfolge) |
nDstSize | UDINT | Größe der resultierenden STRING-Variablen (Ausgabe-Zeichenfolge) in Bytes, bei der Zuweisung kann der Operator SIZEOF() verwendet werden. |
nPos | UDINT | Position des Zeichens, hinter dem die Zeichenfolge eingefügt werden soll. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) >= 3.3.35.0 |