FindAndDeleteChar

Die Funktion findet ein ggf. mehrfach vorkommendes Zeichen in einer Zeichenfolge und entfernt dieses.
Die Funktion liefert:
- Die Anzahl der entfernten Zeichen.
- Den Wert 0, wenn das Zeichen nicht gefunden wurde.
Die Funktion stoppt die Überprüfung der Eingangslängen nach Parameterlist.cMaxCharacters Zeichen, um eine Endlosschleife zu vermeiden.
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
FindAndDeleteChar | UDINT | Findet ein ggf. mehrfach vorkommendes Zeichen in einer Zeichenfolge und entfernt dieses |
Eingänge
VAR_INPUT
pSrcString : POINTER TO STRING;
sDeleteChar : STRING(1);
pDstString : POINTER TO STRING;
nDstSize : UDINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
pSrcString | POINTER TO STRING | Zeiger auf die STRING-Variable, deren Zeichenfolge durchsucht werden soll (Eingabe-Zeichenfolge). |
sDeleteChar | STRING(1) | Zeichen, das entfernt werden soll. |
pDstString | POINTER TO STRING | Zeiger auf die resultierende STRING-Variable (Ausgabe-Zeichenfolge) |
nDstSize | UDINT | Größe der resultierenden STRING-Variablen (Ausgabe-Zeichenfolge) in Bytes. Bei der Zuweisung kann der Operator SIZEOF() verwendet werden. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) >= 3.3.35.0 |