FIND2

Die Funktion findet eine ggf. mehrfach vorkommende Zeichenfolge in einer anderen Zeichenfolge.
Die Funktion liefert:
- Die Position des ersten Zeichens der ersten gefundenen Zeichenfolge.
 - Den Wert 0, wenn die Zeichenfolge nicht gefunden wurde.
 
Die Funktion stoppt die Überprüfung der Eingangslängen nach Parameterlist.cMaxCharacters Zeichen, um eine Endlosschleife zu vermeiden.
 Rückgabewert
Name  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
FIND2  | UDINT  | Findet eine ggf. mehrfach vorkommende Zeichenfolge in einer anderen Zeichenfolge.  | 
 Eingänge
VAR_INPUT
    pSrcString  : POINTER TO STRING;
    pFindString : POINTER TO STRING;
END_VARName  | Typ  | Beschreibung  | 
|---|---|---|
pSrcString  | POINTER TO STRING  | Zeiger auf die STRING-Variable, deren Zeichenfolge durchsucht werden soll.  | 
pFindString  | POINTER TO STRING  | Zeiger auf die STRING-Variable, deren Zeichenfolge gesucht wird.  | 
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung  | Zielplattform  | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)  | 
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.4022  | PC oder CX (x86, x64, Arm®)  | Tc2_Utilities (System) >= 3.3.35.0  |