E_LicenseHResult
TYPE E_LicenseHResult :
(
//success
E_LHR_LicenseOK : DINT := 0,
E_LHR_LicenseOK_Pending : DINT := 16#203,
E_LHR_LicenseOK_Demo : DINT := 16#254,
E_LHR_LicenseOK_OEM : DINT := 16#255,
//error
E_LHR_LicenseNoFound : DINT := DWORD_TO_DINT(16#98110700+16#24),
E_LHR_LicenseExpired : DINT := DWORD_TO_DINT(16#98110700+16#25),
E_LHR_LicenseExceeded : DINT := DWORD_TO_DINT(16#98110700+16#26),
E_LHR_LicenseInvalid : DINT := DWORD_TO_DINT(16#98110700+16#27),
E_LHR_LicenseSystemIdInvalid : DINT := DWORD_TO_DINT(16#98110700+16#28),
E_LHR_LicenseNoTimeLimit : DINT := DWORD_TO_DINT(16#98110700+16#29),
E_LHR_LicenseTimeInFuture : DINT := DWORD_TO_DINT(16#98110700+16#2A),
E_LHR_LicenseTimePeriodToLong : DINT := DWORD_TO_DINT(16#98110700+16#2B),
E_LHR_DeviceException : DINT := DWORD_TO_DINT(16#98110700+16#2C),
E_LHR_LicenseDuplicated : DINT := DWORD_TO_DINT(16#98110700+16#2D),
E_LHR_SignatureInvalid : DINT := DWORD_TO_DINT(16#98110700+16#2E),
E_LHR_CertificateInvalid : DINT := DWORD_TO_DINT(16#98110700+16#2F),
E_LHR_LicenseOemNotFound : DINT := DWORD_TO_DINT(16#98110700+16#30),
E_LHR_LicenseRestricted : DINT := DWORD_TO_DINT(16#98110700+16#31),
E_LHR_LicenseDemoDenied : DINT := DWORD_TO_DINT(16#98110700+16#32),
E_LHR_LicensePlatformLevelInv : DINT := DWORD_TO_DINT(16#98110700+16#33)
)DINT;
END_TYPE
Wert | Bedeutung |
---|---|
E_LHR_LicenseOK | Lizenz ist gültig |
E_LHR_LicenseOK_Pending | Validierung des Lizenzierungsgeräts (z. B. Lizenzklemme) notwendig |
E_LHR_LicenseOK_Demo | Testlizenz ist gültig |
E_LHR_LicenseOK_OEM | OEM-Lizenz ist gültig |
E_LHR_LicenseNoFound | Fehlende Lizenz |
E_LHR_LicenseExpired | Lizenz abgelaufen |
E_LHR_LicenseExceeded | Lizenz hat zu wenig Instanzen |
E_LHR_LicenseInvalid | Lizenz ist ungültig |
E_LHR_LicenseSystemIdInvalid | Falsche System-ID für die Lizenz |
E_LHR_LicenseNoTimeLimit | Lizenz nicht zeitlich begrenzt |
E_LHR_LicenseTimeInFuture | Lizenzproblem: Ausstellungszeitpunkt in der Zukunft |
E_LHR_LicenseTimePeriodToLong | Lizenz-Zeitraum zu lang |
E_LHR_DeviceException | Exception beim Systemstart |
E_LHR_LicenseDuplicated | Lizenzdaten mehrfach gelesen |
E_LHR_SignatureInvalid | Ungültige Signatur |
E_LHR_CertificateInvalid | Ungültiges Zertifikat |
E_LHR_LicenseOemNotFound | OEM-Lizenz für unbekannten OEM |
E_LHR_LicenseRestricted | Lizenz für das System ungültig |
E_LHR_LicenseDemoDenied | Testlizenz nicht erlaubt |
E_LHR_LicensePlatformLevelInv | Ungültiger Plattform-Level für die Lizenz |