PROFILERSTRUCT
Stautsinformationen des Profiler-Funktionsbausteins.
TYPE PROFILERSTRUCT :
STRUCT
LastExecTime : DWORD;
MinExecTime : DWORD;
MaxExecTime : DWORD;
AverageExecTime : DWORD;
MeasureCycle : DWORD;
END_STRUCT
END_TYPE
LastExecTime: Der letzte gemessene Wert der Ausführungszeit in [µs].
MinExecTime: Die minimale Ausführungszeit in [µs].
MaxExecTime: Die maximale Ausführungszeit in [µs].
AverageExecTime: Die mittlere Ausführungszeit der 10 letzten Messungen in [µs].
MeasureCycle: Anzahl der bereits durchgeführten Messungen.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, ARM) | Tc2_Utilities (System) |