OTSTRUCT

Zeitformat für einen Betriebsstundenzähler.

TYPE OTSTRUCT :
STRUCT
    wWeek         : WORD;
    wDay          : WORD;
    wHour         : WORD;
    wMinute       : WORD;
    wSecond       : WORD;
    wMilliseconds : WORD;
END_STRUCT
END_TYPE

Wert

Bedeutung

wWeek

Anzahl der Wochen: 0 ~ 65535

wDay

Anzahl der Tage: 0 ~ 7

wHour

Anzahl der Stunden: 0 ~ 23

wMinute

Anzahl der Minuten: 0 ~ 59

wSecond

Anzahl der Sekunden: 0 ~ 59

wMilliseconds

Anzahl der Millisekunden: 0 ~ 999

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_Utilities (System)