E_RegValueType
Typbezeichnungen für Registrywerte.
TYPE E_RegValueType :
(
REG_NONE := 0,
REG_SZ,
REG_EXPAND_SZ,
REG_BINARY,
REG_DWORD,
REG_DWORD_BIG_ENDIAN,
REG_LINK,
REG_MULTI_SZ,
REG_RESOURCE_LIST,
REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR,
REG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LIST,
REG_QWORD
) UINT;
END_TYPE
Wert | Bedeutung |
---|---|
REG_NONE | No value TYPE |
REG_SZ | Unicode null terminated STRING |
REG_EXPAND_SZ | Unicode null terminated STRING (with environment variable references) |
REG_BINARY | Free form binary |
REG_DWORD | 32 bit number and REG_DWORD_LITTLE_ENDIAN (same as REG_DWORD) |
REG_DWORD_BIG_ENDIAN | 32 bit number |
REG_LINK | Symbolic Link (unicode) |
REG_MULTI_SZ | Multiple Unicode strings |
REG_RESOURCE_LIST | Resource list in the resource map |
REG_FULL_RESOURCE_DESCRIPTOR | Resource list in the hardware description |
REG_RESOURCE_REQUIREMENTS_LIST | - |
REG_QWORD | 64 bit number and REG_QQOERD_LITTLE_ENDIAN (sampe as REG_QWORD) |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |