F_BIGTYPE

F_BIGTYPE 1:

Eine Hilfsfunktion, die in einer Struktur Informationen (Typ: T_Arg) zu einer Struct- oder Array-Variablen zurückliefert.

F_BIGTYPE 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

F_BIGTYPE

T_Arg

 

F_BIGTYPE 3: Eingänge

VAR_INPUT
    pData : POINTER TO BYTE;
    cbLen : DWORD;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

pData

POINTER TO BYTE

Adresspointer (kann mit dem ADR-Operator ermittelt werden).

cbLen

DWORD

Anzahl der Bytes, die im Speicher belegt werden (kann mit SIZEOF-Operator ermittelt werden).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_Utilities (System)