FIX16_TO_WORD
Diese Funktion konvertiert eine 16 Bit Festkommazahl in eine WORD-Variable (die WORD-Variable beinhaltet die Vor- und Nachkommastellen der Festkommazahl).
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
FIX16_TO_WORD | WORD |
|
Eingänge
VAR_INPUT
in : T_FIX16;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
in | Die zu konvertierende Festkommazahl |
Beispiel:
PROGRAM FIX_TO_WORD
VAR
fp16 : WORD;
END_VARfp16 := FIX16_TO_WORD(LREAL_TO_FIX16(12.5, 8));Der Wert der fp16-Variablen ist: 2#0000110010000000.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |