Int64Div64Ex

Die Funktion dividiert zwei TwinCAT 2 vorzeichenbehaftete 64 Bit Zahlen („legacy“-Typ: T_LARGE_INTEGER). Das Ergebnis ist eine vorzeichenbehaftete 64 Bit Zahl.
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
Int64Div64Ex | T_LARGE_INTEGER |
|
Eingänge
VAR_INPUT
dividend : T_LARGE_INTEGER;
divisor : T_LARGE_INTEGER;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
dividend | T_LARGE_INTEGER | Zahl, die geteilt wird |
divisor | T_LARGE_INTEGER | Zahl, durch die geteilt wird |
/
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
remainder : T_LARGE_INTEGER;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
remainder | T_LARGE_INTEGER | Rest |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |