UINT64_TO_LREAL

UINT64_TO_LREAL 1:

Die Funktion konvertiert eine TwinCAT 2 vorzeichenlose 64 Bit Zahl („legacy“-Typ: T_ULARGE_INTEGER) in eine Fließkommazahl vom Typ LREAL.

UINT64_TO_LREAL 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

UINT64_TO_LREAL

LREAL

 

UINT64_TO_LREAL 3: Eingänge

VAR_INPUT
    in : T_ULARGE_INTEGER;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

in

T_ULARGE_INTEGER

Die zu konvertierende Zahl.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_Utilities (System)