UInt64Mul64Ex

UInt64Mul64Ex 1:

Die Funktion multipliziert zwei TwinCAT 2 vorzeichenlose 64 Bit Zahlen („legacy“-Typ: T_ULARGE_INTEGER). Das Ergebnis ist eine vorzeichenlose 64 Bit Zahl.

UInt64Mul64Ex 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

UInt64Mul64Ex

T_ULARGE_INTEGER

 

UInt64Mul64Ex 3: Eingänge

VAR_INPUT
    multiplicand  : T_ULARGE_INTEGER;
    multiplier    : T_ULARGE_INTEGER;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

multiplicand

T_ULARGE_INTEGER

 

multiplier

T_ULARGE_INTEGER

 

UInt64Mul64Ex 4:/UInt64Mul64Ex 5: Ein-/Ausgänge

VAR_IN_OUT
    bOV : BOOL;(* TRUE => Arithmetic overflow, FALSE => no overflow *)
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bOV

BOOL

Arithmetischer Überlauf. TRUE => Überlauf, FALSE => kein Überlauf.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_Utilities (System)