STRING_TO_SYSTEMTIME

Die Funktion konvertiert einen String in den Windows SYSTEMTIME -Zeitformat.
FUNCTION STRING_TO_SYSTEMTIME: TIMESTRUCT
Eingänge
VAR_INPUT
in : STRING(23);
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
in | STRING(23) | Der zu konvertierende String. Der String muss folgenden Format haben: |
- YYYY: Jahr (1601..9999)
- MM: Monat (01..12)
- DD: Tag (01..31)
- hh: Stunde (00..23)
- mm: Minute (00..59)
- ss: Sekunde (00..59)
- xxx: Millisekunde (000..999)
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |