SYSTEMTIME_TO_FILETIME
Mit der Funktion kann die Windows Systemzeit-Struktur in das Filetime-Format konvertiert werden. Der Wochentag wDayOfWeek der SystemTime-Variablen wird ignoriert. Das Systemzeit-Jahr muss größer als 1601 und kleiner als 30827 sein.
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
SYSTEMTIME_TO_FILETIME |
|
Eingänge
VAR_INPUT
systemTime : TIMESTRUCT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
systemTime | Struktur mit der zu konvertierenden Windows-Systemzeit (Typ: TIMESTRUCT). |
Rückgabeparameter | Beschreibung |
---|---|
0 | Fehler, falscher SystemTime Parameterwert. |
> 0 | Kein Fehler. File time. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |