IsFinite

Die Funktion IsFinite() liefert TRUE zurück, wenn deren Argument einen endlichen Wert besitzt (INF < x < +INF). D.h. die Funktion liefert FALSE zurück, wenn der Argument unendlich oder NaN ist (NaN = Not a number). IsFinite() überprüft, ob die Formatierung einer LREAL oder REAL-Variablen der IEEE entspricht.
INF-Zahlen können auf einem Laufzeitsystem dann vorkommen, wenn das Ergebnis einer mathematischen Operation den darstellbaren Bereich überschreitet oder unterschreitet. Zum Beispiel:
PROGRAM MAIN
VAR
    fSingle : REAL := 12.34;
END_VAR(*Cyclic called program code*)
fSingle := fSingle*2;NaN-Zahlen können im Laufzeitsystem dann vorkommen, wenn deren eigentliche Formatierung (Speicherinhalte) durch unerlaubten Zugriff ( z.B. durch Benutzung der MEMCPY, MEMSET Funktionen ) überschrieben wurden. Z.B.:
PROGRAM MAIN
VAR
    fSingle : REAL := 12.34;
END_VAR(*Cyclic called program code*)
MEMSET( ADR( fSingle ), 16#FF, SIZEOF( fSingle ) ); (* Invalid initialization of REAL variable *)Beim Aufruf einer Konvertierungsfunktion mit einer NaN oder INF-Zahl als Parameter wird auf einem PC-System (x86,x64) eine FPU-Exception ausgelöst. Diese Exception führt anschließend zum Stopp der SPS. Mit der Funktion IsFinite() kann der Wert der Variablen überprüft, die FPU-Exception vermieden und die Programmausführung fortgesetzt werden.
 Rückgabewert
 Rückgabewert
| Name | Typ | Beschreibung | 
|---|---|---|
| IsFinite | BOOL | 
 | 
 Eingänge
 Eingänge
VAR_INPUT
    x : T_Arg;
END_VAR| Name | Typ | Beschreibung | 
|---|---|---|
| x | T_Arg | 
 | 
x: Eine Hilfsstruktur mit Informationen zu der zu überprüfenden REAL oder LREAL-Variablen (Typ: T_Arg). Die Strukturparameter müssen beim Aufruf von IsFinite() mit Hilfsfunktionen F_REAL oder F_LREAL erzeugt und als Parameter übergeben werden.
Beispiel 1:
Im folgenden Beispiel wird die Formatierung einer REAL- und einer LREAL-Variablen überprüft und eine FPU-Exception vermieden.
PROGRAM MAIN
VAR
    fSingle         : REAL := 12.34;
    fDouble         : LREAL := 56.78;
    singleAsString  : STRING;
    doubleAsString  : STRING;
END_VARfSingle := fSingle*2;
IF IsFinite( F_REAL( fSingle ) ) THEN
    singleAsString := REAL_TO_STRING( fSingle );
ELSE
    (* report error !*)
    fSingle := 12.34;
END_IF
fDouble := fDouble*2;
IF IsFinite( F_LREAL( fDouble ) ) THEN
    doubleAsString := LREAL_TO_STRING( fDouble );
ELSE
    (* report error !*)
    fDouble := 56.78;
END_IFBeispiel 2:
Im folgenden Fall kann eine FPU-Exception durch Überprüfung mit IsFinite() nicht vermieden werden:
PROGRAM MAIN
VAR
    bigFloat   : LREAL := 3.0E100;
    smallDigit : INT;
END_VARIF IsFinite( F_LREAL( bigFloat ) ) THEN
    smallDigit := LREAL_TO_INT( bigFloat );
END_IFDie bigFloat-Variable besitzt zwar richtige Formatierung, der Variablenwert ist aber zu groß um diesen in einen INT-Typ konvertieren zu können. Auf einem PC-System (x86,x64) wird eine Exception ausgelöst und das Laufzeitsystem gestoppt.
Voraussetzungen
| Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) | 
|---|---|---|
| TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |