FILETIME_TO_DT

FILETIME_TO_DT 1:

Die Funktion "FILETIME_TO_DT" konvertiert die Zeit im FILETIME-Format in das DATE_AND_TIME-Format (DT). Das DT-Format hat einen kleineren Wertebereich als das FILETIME-Format und nur eine Sekundengenauigkeit. Aus diesem Grund wird der zu konvertierende FILETIME-Wert limitiert. Das zulässige Minimum entspricht dem Wert DT#1970-01-01-00:00:00 und das Maximum dem Wert DT#2106-02-06-06:28:15. Millisekunden werden bei der Konvertierung nicht berücksichtigt und auf den DATE_AND_TIME-Rückgabewert entsprechend abgerundet.

FILETIME_TO_DT 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

FILETIME_TO_DT

DT

 

FILETIME_TO_DT 3: Eingänge

VAR_INPUT
    fileTime : T_FILETIME;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

fileTime

T_FILETIME

Die zu konvertierende Zeit im FILETIME-Format (Typ: T_FILETIME).

Beispiel:

PROGRAM MAIN
VAR
    fbSystemTime   : GETSYSTEMTIME;
    timeAsFileTime : T_FILETIME;
    timeAsDT       : DT;
END_VAR
fbSystemTime( timeLoDW=>timeAsFileTime.dwLowDateTime, timeHiDW=>timeAsFileTime.dwHighDateTime );
timeAsDT := FILETIME_TO_DT( timeAsFileTime );

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_Utilities (System)