F_ToUCase
Die F_ToUCase-Funktion wandelt alle Kleinbuchstaben einer Zeichenfolge in Großbuchstaben um.
![]() | Zeichensatz Standardmäßig verwendet die Konvertierungsfunktion den Zeichensatz der Windows Code Page 1252 Latin 1, SBCS (Single Byte Character Set). Ein anderer Zeichensatz kann zur Laufzeit (zurzeit aber nur Windows Code Page 1250 Central European) über die globale Variable GLOBAL_SBCS_TABLE angewählt werden (siehe Beispiel). |
FUNCTION F_ToUCase : T_MaxString
VAR_INPUT
VAR_INPUT
in : T_MaxString;
END_VAR
in: Der zu konvertierende String (Typ: T_MaxString).
Beispiel:
PROGRAM MAIN
VAR
sUCase : STRING;
END_VAR
sUCase := F_ToUCase( 'to upper case 1234567890 äöüß' );
Das Ergebnis der Konvertierung ist: 'TO UPPER CASE 1234567890 ÄÖÜß'
GLOBAL_SBCS_TABLE := eSBCS_CentralEuropean;
sUCase := F_ToUCase( 'to upper case 1234567890 ąęśćżźłó' );
Das Ergebnis der Konvertierung ist: 'TO UPPER CASE 1234567890 ĄĘŚĆŻŹŁÓ'
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, ARM) | Tc2_Utilities (System) |