F_GetWeekOfTheYear

F_GetWeekOfTheYear 1:

Die Funktion liefert die Nummer der Kalenderwoche zu einem vorgegebenen Datum nach der DIN 1355 / ISO 8601 Norm.

FUNCTION F_GetWeekOfTheYear : WORD

F_GetWeekOfTheYear 2: Eingänge

VAR_INPUT
    in : DT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

in

DT

Das Datum, dessen Kalenderwoche ermittelt werden soll.

Beispiel:

PROGRAM MAIN
VAR
    dtNow      : DT := DT#2008-03-17-12:00;
    weekOfYear : WORD;
END_VAR
weekOfYear := F_GetWeekOfTheYear(dtNow);

Das Ergebnis ist 12.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_Utilities (System)