F_GetDayOfWeek
Die Funktion liefert die Nummer des Wochentags nach DIN 1355 / ISO 8601. Nach dieser Norm sind die Wochentage wie folgt Nummeriert: Montag = 1, Dienstag = 2, ... Sonntag = 7.
FUNCTION F_GetDayOfWeek : WORD
Eingänge
VAR_INPUT
in : DT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
in | DT | Das Datum, dessen Wochentagsnummer ermittelt werden soll. |
Beispiel:
PROGRAM MAIN
VAR
dtFirst : DT := DT#2008-01-01-00:00;
dayOfWeek : WORD;
END_VAR
dayOfWeek := F_GetDayOfWeek(dtFirst);
Das Ergebnis ist 2 (Dienstag)
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |