F_CreateLinkedListHnd

Die Funktion Initialisiert das Linked-List-Handle. Das List-Handle muss einmalig durch Aufruf der F_CreateLinkedListHnd-Funktion initialisiert werden.
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
F_CreateLinkedListHnd | BOOL |
|
Eingänge
VAR_INPUT
pEntries : POINTER TO T_LinkedListEntry := 0;
cbEntries : UDINT := 0;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
pEntries | POINTER TO T_LinkedListEntry | Adresse von dem ersten T_LinkedListEntry-Arrayelement. Die Adresse kann mit dem ADR-Operator ermittelt werden (Typ: T_LinkedListEntry). |
cbEntries | UDINT | Die Bytegröße des T_LinkedListEntry-Arrays. Die Bytegröße kann mit dem SIZEOF-Operator ermittelt werden. |
/
Ein-/Ausgänge
VAR_IN_OUT
hList : T_HLINKEDLIST;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
hList | Hash-Tabellen-Handle welches initialisiert werden soll (Typ: T_HLINKEDLIST). Das Handle wird bei den Zugriffen auf die Liste von dem Funktionsbaustein FB_LinkedListCtrl benötigt. |
Rückgabeparameter | Beschreibung |
|---|---|
TRUE | Kein Fehler |
FALSE | Fehler |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |