PVOID_TO_STRING

PVOID_TO_STRING 1:

Die Funktion konvertiert den Wert einer Pointervariablen vom Typ PVOID in einen Hexadezimalstring (Basis 16). Der Hexadezimalstring besitzt den SPS-Prefix: '16#'. Die Auflösung ist fix und beträgt 8 Stellen auf einem 32 Bit System und 16 Stellen auf einem 64 Bit System.

PVOID_TO_STRING 2: Rückgabewert

Name

Typ

Beschreibung

PVOID_TO_STRING

T_MaxString

 

PVOID_TO_STRING 3: Eingänge

VAR_INPUT
    in : PVOID;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

in

PVOID

Die zu konvertierende Pointervariable.

Beispiel:

PROGRAM MAIN
VAR
    s1   : STRING;
    s2   : STRING;
    nCnt : BYTE;
    p1   : POINTER TO BYTE := 0;
    p2   : POINTER TO BYTE := ADR( nCnt );
END_VAR
s1 := PVOID_TO_STRING( p1 );
s2 := PVOID_TO_STRING( p2 );

Das Ergebnis auf einem 32 bit System:

s1 = '16#00000000'

s2 = ''16#87DE0255' (kann variieren)

Das Ergebnis auf einem 64 Bit System:

s1 = '16#0000000000000000'

s2 = ''16#8734651087DE0255' (kann variieren)

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Zielplattform

Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe)

TwinCAT v3.1.0

PC oder CX (x86, x64, Arm®)

Tc2_Utilities (System)