LWORD_TO_BINSTR
Die Funktion konvertiert eine Dezimalzahl in einen Binärstring (Basis 2).
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
LWORD_TO_BINSTR | T_MaxString |
|
Eingänge
VAR_INPUT
in : LWORD;
iPrecision : INT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
in | LWORD | Die zu konvertierende Dezimalzahl. |
iPrecision | INT | Minimale Anzahl der erscheinenden Stellen (digits). Ist die tatsächliche Anzahl der signifikanten Stellen kleiner als der iPrecision-Parameter, dann wird der resultierende String links mit Nullen aufgefüllt. Ist die Anzahl der signifikanten Stellen größer als der iPrecision-Parameter, dann wird der resultierende String nicht abgeschnitten! Hat der iPrecision-Parameter und der in-Parameter den Wert Null, dann ist der resultierende String ein Leerstring. |
Beispiel:
PROGRAM MAIN
VAR
s1 : STRING;
s2 : STRING;
s3 : STRING;
nCnt : LWORD;
END_VAR
s1 := LWORD_TO_BINSTR( 16#81, 16 );
nCnt := 15;
s2 := LWORD_TO_BINSTR( nCnt, 1 );
nCnt := 0;
s3 := LWORD_TO_BINSTR( nCnt, 0 );
Das Ergebnis:
s1 = '0000000010000001'
s2 = '1111'
s3 = ''
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |