DWORD_TO_DECSTR

Die Funktion konvertiert eine Dezimalzahl in einen Dezimalstring (Basis 10).
Rückgabewert
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
DWORD_TO_DECSTR | T_MaxString |
|
Eingänge
VAR_INPUT
in : DWORD;
iPrecision : INT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
in | DWORD | Die zu konvertierende Dezimalzahl. |
iPrecision | INT | Minimale Anzahl der erscheinenden Stellen (digits). Ist die tatsächliche Anzahl der signifikanten Stellen kleiner als der iPrecision-Parameter, dann wird der resultierende String links mit Nullen aufgefüllt. Ist die Anzahl der signifikanten Stellen größer als der iPrecision-Parameter, dann wird der resultierende String nicht abgeschnitten! Hat der iPrecision-Parameter und der in-Parameter den Wert Null, dann ist der resultierende String ein Leerstring. |
Beispiel:
PROGRAM MAIN
VAR
s1 : STRING;
s2 : STRING;
s3 : STRING;
nCnt : WORD;
END_VARnCnt := 43981;
s1 := DWORD_TO_DECSTR( nCnt, 1 );
s2 := DWORD_TO_DECSTR( nCnt, 10 );
nCnt := 0;
s3 := DWORD_TO_DECSTR( nCnt, 0 );Das Ergebnis:
s1 = '43981'
s2 = '0000043981'
s3 = ''
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
|---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, Arm®) | Tc2_Utilities (System) |