DT_TO_SYSTEMTIME
Mit der Funktion "DT_TO_SYSTEMTIME" kann eine im DATE_AND_TIME-Format (DT) SPS-Variable in eine Windows Systemzeit-Struktur konvertiert werden. Die Systemzeit hat eine Auflösung von 1ms, und das DATE_AND_TIME eine Auflösung von 1s. Die Variable "wMilliseconds" in der Systemzeit-Struktur liefert daher immer den Wert Null zurück.
FUNCTION DT_TO_SYSTEMTIME : TIMESTRUCT
Eingänge
VAR_INPUT
DTIN : DT;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
DTIN | DT | Das zu konvertierende Datum und Uhrzeit im DATE_AND_TIME-Format |
Beispiel:
PROGRAM SystemTimeTest
VAR
SystemTimeStruct : TIMESTRUCT;
END_VAR
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Zielplattform | Einzubindende SPS-Bibliotheken (Kategoriegruppe) |
---|---|---|
TwinCAT v3.1.0 | PC oder CX (x86, x64, ARM) | Tc2_Utilities (System) |